Desenrollador de bobina CHAMPION

Desenrollador universal para tambores de cable

Para un desenrollado profesional y cuidadoso incluso de cables sensibles

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
85008070
CHAMPION 52
85008071
CHAMPION 67
85008072 CHAMPION Steering rollers set (4 pc)
85008073 Patas de goma CHAMPION (4 uds.)

Beneficios

  • Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg
  • Estabilidad fiable gracias a los pies de goma reductores de ruido
  • Easily adjustable carrier rollers with 3 different positions
  • Maintenance-free

Ámbito de uso

  • Desenrollador de bobina para el uso diario en el taller o en la obra
  • También como solución de almacenamiento en el taller eléctrico
  • Con ruedas giratorias adicionales para el uso móvil

Características de producto

  • For drum diameter from 150 up to 900mm
  • Disponible en dos anchuras distintas para bobinas de hasta 520 o 670 mm de anchura
  • Marco híbrido ligero de poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
  • Dotados de 4 pies de goma antideslizantes
  • Opcionalmente con 4 ruedas giratorias para el transporte de bobinas

Clasificación

  • ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser
  • ETIM 7.0 Class-Description: Cable reel dispenser

Dimensiones

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Datos generales

  • Weight:
    52: 7.2kg
    67: 9.0kg
  • Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.