e-Shop

SpinOff

Solución ergonómica de transporte y corte para bobinas de cable

El SpinOff puede pedirse opcionalmente con un medidor (n.º referencia 85008065).

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

85008066SpinOff

Beneficios

  • Solución ergonómica de transporte y corte para bobinas de cable
  • La sustitución sencilla de las bobinas la manipulación y uso de varios tipos de tamaños y bobinas diferentes
  • El mango regulable en altura permite un ajuste individual al usuario
  • El SpinOff se puede plegar durante el transporte y almacenamiento

Ámbito de uso

  • Transporte y corte de bobinas de cable

Características de producto

  • Las bobinas de cable se pueden transportar directamente al lugar de instalación con el SpinOff y cortar el cable directamente
  • Apto para bobinas con ancho de 340 a 470 mm, laterales con un diámetro de 400 a 800 mm y un eje con orificio de 75 a 80 mm
  • Se pueden utilizar elementos adicionales para variar entre diferentes tamaños de bobina

Dimensiones

  • An=585 mm, H= hasta 1100 mm

Datos generales

  • Peso (sin bobinas): 7 kg
  • Carga máxima: 140 kg

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.