Caja de cartón de desbobinado

Desenrollador universal para tambores de cable

La caja de cartón también se puede pedir llena con un cable. En este caso, diríjase al nuestro servicio de atención al cliente.

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
85008061 Caja de cartón de desbobinado

Beneficios

  • Fácil desbobinado directamente desde la caja
  • Apilable en el lugar de uso
  • Solución de dispensación (reutilizable)
  • La caja de cartón protege de daños y suciedad

Ámbito de uso

  • Transportar, almacenar y desbobinar tambores de cables

Características de producto

  • El sistema de plegado y volcado permite utilizar la bobina fácilmente
  • Apto para bobinas con un diámetro de brida de 40 cm
  • Transporte manual posible con ayuda de asas de transporte
  • Para desbobinar, simplemente se tira del cable a través de la abertura

Dimensiones

  • Ancho de bobina: hasta 40 cm
  • Medidas del embalaje: L=480, An=430, Al=450mm

Datos generales

  • Carga máx.: 30 kg

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.