Palé de desbobinado

Desenrollador universal para tambores de cable

El palé también se puede pedir lleno con un cable. En este caso, diríjase al nuestro servicio de atención al cliente.

Referencia Denominación Unidad base Precio (base)
85008062 Palé de desbobinado

Beneficios

  • Los rodillos permiten el desenrollado fácil del cable directamente desde el palé
  • No es necesario cambiar de sitio la bobina y con ello se reduce el riesgo de daños
  • Reutilizable

Ámbito de uso

  • Transportar, almacenar y desbobinar tambores de cables

Características de producto

  • Marco de palé con dos rodillos rodantes integrados
  • Apto para bobinas con un diámetro de brida de hasta 90 cm
  • El palé se puede levantar con la horquilla elevadora por los cuatro lados
  • Apto para exportación gracias a tratamiento IPPC

Dimensiones

  • Ancho de bobina: hasta 90cm
  • Medidas de palé: L=800, An=800 mm

Datos generales

  • Carga máx.: 500 kg
  • Peso: 16 kg

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.