Cables según estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS®

Cable para motores y encoders/resolvers - con certificación

Cables de servomotor y realimentación conforme al estándar 6FX 8PLUS de SIEMENS® para uso aplicaciones dinámicas de cadenas portacables, certificación UL/CSA AWM y VDE

  • Servomotores.
  • Cubierta exterior de PUR
  • Conformidad con EMC (CEM)

Libre de halógenos Resistencia mecánica Resistente a aceites Cadenas portacables Protección frente a señales de interferencia Resistente a radicación UV

CE CSA RU Probado por VDE EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cables de realimentación/de señales
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Cable para motores
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Cables SERVO
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el encoder/resolver.
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Comportamiento en cadenas portacables: aceleración hasta 50 m/s², velocidad hasta 5 m/s, distancia de recorrido hasta 100 m
  • Diseñado para una vida útil de 10 millones de ciclos de flexión y una distancia de desplazamiento horizontal de hasta 100m
  • Resistencia a la abrasión y a cortes, sin halógenos y resistencia al aceite
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cables de alimentación:
    Reg. VDE
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1
  • Conductores de señal: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Para distancias de recorrido horizontal de hasta 100m
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductores extrafinos trenzados de cobre
    > Cables de señales: estañados
    > Cables de alimentación: desnudos
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PUR
  • Cables de señal: Verde (RAL 6018)
  • Cable servo: naranja (RAL 2003)
  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Cable de alimentación:
    Instalación fija: 4 x diámetro
    Uso flexible: con secciones 1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x diámetro; con secciones 25 mm² - 50 mm²: 10 x diámetro
    Cable de señal:
    Instalación fija: 4 x diámtero
    Uso flexible: 8 x diámetro

Tensión nominal

  • Cables de señal: 30 V CA/CC
  • Conductores/cables de alimentación:
    IEC: U0/U 600/1000 V;
    UL/CSA: 1000 V
    Conductores/cables de señal:
    IEC: 24 V AC/DC
    UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Cable de alimentación: 4 kV
  • Cables de señal: 500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -20 °C a +60 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Ciclos de flexión continuos

  • 10 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.