Cables según estándar LENZE®

Cable para motores y encoders/resolvers - con certificación

Cables de servomotor y realimentación conforme al estándar de LENZE® para uso estático o aplicaciones dinámicas de cadenas portacables, certificación UL/CSA AWM

  • Servomotores.
  • Para instalación fija o en movimiento
  • Conformidad con EMC (CEM)

Resistente a aceites Protección frente a señales de interferencia

CE CSA RU EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cable para motores para instalación fija
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Cable apantallado para encoder con cubierta de PVC para instalación fija
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Cables para motores para uso flexible en cadenas portacables
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Cables resolver y encoder para uso flexible en cadenas portacables
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

Beneficios

  • Cable para motores de baja capacidad
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el encoder/resolver.
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Ingeniería de planta
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cable para resolver y encoder:
    para instalaciones fijas UL AWM Style 2464,
    para uso flexibles UL AWM Style 21165,
    CSA AWM I/II A/B
  • Cable de alimentación de motores:
    para instalación fijas UL AWM Style 2570,
    para instalación flexible UL AWM Style 20940,
    CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Diseñado conforme al estándar de LENZE®
  • Construcción para instalación fija: cubierta PVC, aislamiento PP
  • Construcción para uso flexible: cubierta PUR, aislamiento TPE
  • Consulte la ficha técnica para más información
  • Cables de señal: Verde (RAL 6018)
  • Cable servo: naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Cables encoder:
    7072508 (instalación fija): negro/amarillo + negro/verde+negro/rojo + negro/azul + negro/blanco
    7072517 (uso flexible): verde/amarillo + azul/rojo + gris/rosa + negro/violeta + marrón/blanco
  • Cables resolver:
    7072507 (instalación fija): negro/amarillo + negro/verde + negro/rojo + negro/blanco
    7072516 (uso flexible): verde/amarillo + azul/rojo + gris/rosa azul/blanco

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Cables de señal:30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Cables de alimentación:
    Conductores de alimentación: U0/U 0.6/1 kV (VDE), 600 V (UL/CSA);
    Conductores de control: 24 V (VDE), 600 V (UL/CSA)

Tensión de prueba

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las denominaciones Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_ , EWLL_ , EYL y EYP) son marcas registradas de Lenze® AG y se utilizan solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
  • Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.