Cables SERVO según estándar INK de INDRAMAT®

Cable para motores y encoders/resolvers - con certificación

Cables de servomotor y realimentación conforme al estándar de INDRAMAT®, para aplicaciones dinámicas de cadenas portacables, certificación UL/CSA AWM

  • Servomotores.
  • Cubierta exterior de PUR
  • Conformidad con EMC (CEM)

Libre de halógenos Resistencia mecánica Resistente a aceites Cadenas portacables Protección frente a señales de interferencia Resistente a radicación UV

CE CSA RU EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cables de señal / encoder/ resolver
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Cables SERVO
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el encoder/resolver.
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.

Características de producto

  • Diseñado para 5 millones de ciclos
  • Para distancias de recorrido horizontal de hasta 100m
  • Resistencia a la abrasión y a cortes, sin halógenos y resistencia al aceite
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cables de alimentación: UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Cables de señal: UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conforme al estándar INDRAMAT®INK (también es compatible con los modelos premontados IKS e IKG)
  • Aislamiento de TPE
  • Consulte la ficha técnica para más información
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano (PUR) naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Consulte la ficha técnica

Formación del conductor

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados, conforme a IEC 60228 Clase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Cable de alimentación:
    Instalación fija: 4 x el diámetro exterior
    Para uso flexible: 7,5 x el diametro exterior
  • Cables de señal:
    Instalación fija: 5 x diámetro exterior
    Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Cables de alimentación:
    - Conductores de alimentación:U0/U 600/1000 V (IEC), 1000 V (UL/CSA)
    - Conductores de control:250 V AC (IEC), 1000 V (UL/CSA)
  • Signal cables:300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Tensión de prueba

  • Cable de potencia:
    Conductores de alimentación: 4000 V
    Conductores de control: 2000 V
  • Cables de señal: 500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Flexión: desde -30 °C hasta +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
  • Los cables FD usados para la alimentación (flexión continua) deberían manipularse solo en tambores antes de la instalación.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.