e-Shop

H1Z2Z2-K, versión optimizada

H1Z2Z2-K/EN 50618 solar cable, Burial in ground, AD8, Dca

H1Z2Z2-K: cable fotovoltaico (PV)/solar reticulado según EN 50618, resistente a los rayos UV/ozono, prueba de resistencia al aplastamiento y a impactos UL, AD8, enterrado directo, CPR Dca

  • AD8: Inmersión permanente
  • Instalable bajo tierra según ensayo
  • Clasificación Dca según CPR

e-Mobility (movilidad eléctrica)Ingeniería de plantaEnergía solarApto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia a ácidosVoltajeResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Color de cubierta: negro
1023759
1 X 45,838,460
1023760
1 X 66,457,680
1023761
1 X 107,496123
Color de cubierta: rojo
1023774
1 X 45,838,460
1023775
1 X 66,457,680
1023776
1 X 107,496123
Color de cubierta: azul
1023789
1 X 45,838,460
1023790
1 X 66,457,680
1023791
1 X 107,496123

Beneficios

  • Apto para aplicaciones a la intemperie
  • Robusto frente a los efectos mecánicos, apto para tendido enterrado en zanjas para cables dentro de un sistema de protección o sin él
  • Previene la propagación del fuego en caso de incendio y no emite gases tóxicos en caso de incendio
  • Clasificación Dca según regulación CPR n.º 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Vida útil prevista de 25 años en condiciones de uso normales, tal y como establece EN 50618/ VDE 0283-618

Ámbito de uso

  • Para instalación fija y libre, o suspendido en interiores y exteriores de módulos solares o de conexiones de las series de módulos con el inversor de corriente- P. ej., según las normas para instalaciones fotovoltaicas como HD 60364-7-712 o VDE 0100-712, así como según las normas para cables solares como EN 50618/ VDE 0283-618 para el diseño armonizado de cables H1Z2Z2-K, etc....; con protección contra cortocircuitos y de conexión a tierra según el anexo A de EN 50618/ VDE 0283-618 y según HD 60364-5-52
  • Según el anexo A de EN 50618/ VDE 0283-618 también, puede emplearse para la instalación en tubos, y canales de instalación eléctrica, yeso y dispositivos, así como en aparatos e instalaciones con aislamiento de protección (clase de protección II)
  • Instalaciones PV con tensión del sistema de CC de máx. 1800 V entre fase a tierra
  • AD8: contacto con agua o inmersión permanente hasta máx. 1 metro de profundidad en el agua
  • Elevada robustez mecánica, p. ej., frente a impactos;
    Apto para tendido enterrado en zanjas realizadas profesionalmente (véase sección 4.2 de VDE 0891-6 o sección 300.5 del artículo 300 de NFPA 70/NEC - Código Eléctrico Nacional de EE. UU.) con o sin sistema de protección adicional para tendido enterrado, como tubo flexible/tubo.
    Si se utiliza un sistema de protección adicional, debe evitarse la acumulación de humedad de agua contaminada en el sistema de protección.

Características de producto

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2 y clasificado Dca según CPR - Reglamento de productos de construcción (UE) nº. 305/2011
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1 (proporción de gases con contenido de ácidos halógenos),
    Baja corrosividad de los gases de combustión según IEC 60754-2 (grado de acidez)
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
  • Probado según ensayo UL 854, relacionado con el tendido enterrado, resistencia frente a impactos y al aplastamiento

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación de diseño H1Z2Z2-K conforme a EN 50618
  • Referencias con otras secciones bajo demanda

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Core insulation made of cross-linked copolymer
  • Cubierta exterior de copolímero reticulado
  • Color de cubierta exterior: negro, rojo o azul
  • Otros colores de cubierta exterior bajo demanda

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • AC U0/U: 1,0/1,0 kV
    DC U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensión máx. permitida DC: 1,8 kV

Tensión de prueba

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Capacidad de carga

  • Im compliance with EN 50618
  • De acuerdo a EN 50618 con factores de corrección por agrupación en la instalación según HD 60364-5-52

Rango de temperaturas

  • >Conductor, máx., según EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
    >Conductor, máx., cortocircuito/tierra (duración máx. 5 s): 250 °C;
    >Ambiente, mín., instalación fija: -40 °C;
    >Ambiente, mín., móvil o durante el tendido: -25 °C;
    >Ambiente, máx., conforme a EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
    >Ambiente, constante, conforme a VDE 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70 °C a 90 °C;
    >Ambiente, factor de reducción de corriente 1,00 con temperatura ambiente: 60 °C;
    >Ambiente, máx., almacenado: 40 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.