Cables SERVO según estándar 6FX 5008- de SIEMENS®

Cable para motores y encoders/resolvers - con certificación

Cables de servomotor y realimentación conforme al estándar 6FX 5008 de SIEMENS® para uso estático, certificación UL/CSA AWM y VDE

  • Servomotores.
  • Conformidad con EMC (CEM)

Resistente a aceites Protección frente a señales de interferencia

CE CSA RU EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Referencia - nº de artículo Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cables de señal:
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Cable para motores
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Cables SERVO
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806

Beneficios

  • Cables para motores y servomotores hasta 6 mm²: Baja capacidad gracias a su aislamiento de PP
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Maquinaria de impresión

Características de producto

  • Resistente a aceites
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cables de alimentación:
    Reg. VDE nº 7855
    UL/CSA AWM style 2570
  • Cables de señal:
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Diseñado conforme al estándar 6FX 5008 de SIEMENS®.
  • Aislamiento del conductor: Hasta 6mm²: PP, 10mm² y superiores: PVC
  • Conductores y pares van trenzados entre sí
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC especial.
  • Cables de señal: Verde (RAL 6018)
  • Cables para motores y servomotores: Naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Para instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Cables de señal:30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Cables de potencia:
    Conductores de alimentación:
    IEC: U0/U 600/1000 V; UL/CSA: 1000 V
    Conductores de control:
    IEC: 30 V AC
    UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Cable de potencia:
    Conductores de alimentación: 4000 V
    Conductores de control: 2000 V
  • Cables de señal: 500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -20 °C a +80 °C
  • Flexión: de 0 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo DESINA® es una marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.