Cables SERVO según estándar SEW®

Cable servo apantallado, de baja capacidad con cubierta PVC para instalación fija - certificado para Norte América

Cables de servomotor cables conforme al estándar de SEW® para uso estático, certificación UL/CSA AWM

  • Servomotores.
  • Conformidad con EMC (CEM)

Resistente a aceites Protección frente a señales de interferencia

CE RU EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Índice de cobre kg/km Peso kg/km Unidad base Precio (base)
Cables SERVO
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Especial para conexión a servomotores SEW
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • Resistente a aceites
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 y CSA FT 1

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de TPE
  • Terna de conductor de control apantallada con cinta de aluminio y tranza de hilos de cobre estañado.
  • Conductores trenzados con longitudes de paso corto
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Alimentación: conductores negros con las letras U, VV, WWW y un conductor verde/amarillo
  • Conductores de control: conductores negros con los números 1, 2 y 3 en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación: IEC 750 V, UL 600 V
  • Conductores de control: IEC 350 V, UL 600 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -10 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SEW® es una marca registrada de SEW Eurodrive GmbH & Co KG, sita en Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.