e-Shop

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P de seguridad, amarillo*

Cable de extensión de tipo tierra con enchufe recto y acoplamiento

ÖLFLEX® PLUG, cable de extensión 540 P de seguridad amarillo, 3 conductores, PUR, IP44, enchufe recto y acoplamiento

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Longitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

732223373 G 1.58.95215
73222322
3 G 1.58.910430

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria de la construcción
  • Maquinaria agrícola.
  • Para zonas húmedas y exteriores

Características de producto

  • Otras longitudes, versiones personalizadas, tipos de cable y versiones de conector disponibles bajo demanda

Composición de producto

  • Macho recto antichoque acoplado (16 amp., 250 V, goma sólida, color: negro) conforme a DIN 49440/441, modelo de protección: IP 44
  • Montado, acoplamiento recto antichoque con manguera de goma (16 Amperios, 250 V, goma sólida, color: negro) conforme a DIN 49440/441, modelo de protección: IP 44

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Tensión nominal

  • U0: 250 V AC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.