Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG 540 P

Cable de conexión robusto, con registro VDE, con conectores DIN/VDE o internacionales

ÖLFLEX® PLUG 540 P, VDE, cable de alimentación y control de 3 conductores, primer extremo: macho VDE/internacional, segundo extremo: 30 mm desforrado

  • Disponible con conectores internacionales
  • Color de seguridad: Amarillo

CE VDE VDE audited EAC Fire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Longitud en m Índice de cobre kg/1.000 ud. Unidad base Precio (base)
73221561
3 G 1.0 7.4 2 57,6
73221562
3 G 1.0 7.4 3,5 100,8
73221563
3 G 1.0 7.4 5 144

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • 1 pieza en una bolsa de poliéster
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0: 250 V AC

Tensión de prueba

  • Montaje: 2000 V
  • ÖLFLEX® 540 P: 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Beneficios

  • Cable registrado VDE: LAPP ÖLFLEX® 540 P, vendido por metros y montaje a medida
  • Color de seguridad: Amarillo
  • Aprobación de marcado VDE/certificación de tipo VDE para el conector central recto conforme a DIN/VDE en la tabla de números de artículos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria de la construcción
  • Attention during installation regarding Tensile Strain Relief: The supple material of the cable's single core insulations has got a floating nature/stretchability, thus during wiring it shall be made sure the cable's single cores are relieved from tensile strain

Características de producto

  • Gran resistencia de la cubierta exterior a los cortes y la abrasión
  • Recubrimiento fabricado con un compuesto especial de poliuretano de combustión lenta

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Cable ÖLFLEX® 540 P: registro VDE núm. 6583 - 300/500 VAC hasta 1.0 mm²; núm. de registro VDE. 6584 - 450/750 VAC hasta 1.5 mm²

Composición de producto

  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Cubierta exterior de PUR especial
  • 2a opción: cable de 3 conductores tipo ÖLFLEX® 540 P que incluye conductor de protección a tierra verde amarillo. En conjunto con un enchufe de 3 polos moldeado, recto, protegido frente a salpicaduras de agua , con tierra aislada DIN/VDE del (CEE 7/7 combinando el tipo francés E con el tipo "SchuKo" E alemán). Incluye polo con doble protección según DIN VDE 0620-1 / DIN 49441-R2 / DIN49441-2-AR2 así como un grado de protección IP44 y el agujero sin contacto para el pasador de puesta a tierra redondo del sistema de enchufe francés tipo E
  • Otro extremo: 30mm desforrado, con terminales de protección en la punta de los conectores
  • Disponibles bajo petición otras versiones internacionales de enchufe con el cable ÖLFLEX® 540 P