Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG CEE con inversor de fase*

H07RN-F-badaso en un cable de conexión CEE con inversor de fase para sistema trifásico

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG CEE con inversor de fase, <HAR>, H07RN-F, conector, corriente trifásica/5 polos, CEE, pelado en un lado

Antiguamente: ÖLFLEX® PLUG CEE (400 V) Cable de conexión y extensión

CE Fire

Referencia Amperios del enchufe Denominación Núm. de conductores y sección en mm² Diámetro exterior [mm] Longitud en m Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso Unidad base Precio (base)
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600 1880

Ámbito de uso

  • Para conexiones de cualquier consumidor de C.A. trifásico
  • Maquinaria y sistemas en obras
  • Según EN 50565-2: áreas secas o mojadas, así como uso en exteriores

Características de producto

  • Otras dimensiones, longitudes, conectores y modelos personalizados disponibles por encargo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Aprobación de tipo de cable <HAR> H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

Composición de producto

  • Conector macho montado CEE de 5 patillas, 400 V, rojo, posición de 6 horas conforme a VDE 0623/ EN 60309-2 a prueba de salpicaduras IP 44
  • 80 mm, pelado y con manguito terminal
  • Desde 10 mm²: 100 mm pelado, con punteras terminales

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores

  • Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0/U = de 200/346 a 240/415

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"