Conector frontal precableado para PLC SIMATIC® S7-400

En los conectores frontales precableados se utilizan cables unipolares extremadamente finos, permitendo una instalación que ahorra espacio.

  • Modelo de crimpado, atornillado y muelle SIMATIC® S7-400
  • Estamos a su entera disposición para encontrar soluciones que se ajusten a sus necesidades
Referencia Color mm2 Longitud en m Índice de cobre kg/1.000 ud. Peso kg/1000 uds. Unidad base Precio (base)
Clavija frontal precableada para PLC SIMATIC® S7-400 de 48 polos, modelo de crimpado (492-1CL00-0AA0)
70268421 azul profundo RAL 5010 0.75 5 1695 2500
Clavija frontal precableada para PLC SIMATIC® S7-400 de 48 polos, modelo enroscado (492-1AL00-0AA0)
70268423 azul profundo RAL 5010 0.75 3 1017 1600
70268424 azul profundo RAL 5010 0.75 5 1695 2500
Clavija frontal precableada para PLC SIMATIC® S7-400 de 48 polos, modelo en espiral (492-1BL00-0AA0)
70260046 azul profundo RAL 5010 0.75 4 1356 2000
70268427 azul profundo RAL 5010 0.75 5 1695 2500
70260053 RAL 5010 azul oscuro con cables unipolares UL(MTW) 0.5 / AWG22 2 442 1100

Beneficios

  • Los cables unipolares utilizados son súper finos y permiten ahorrar espacio en la instalación

Características de producto

  • Únicamente se utilizan conectores originales Siemens
  • Diámetro exterior menor que el de un cable unipolar H05V-K (0,5 mm²)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Si desea obtener más información sobre cables unipolares multiestándar, consulte el UL(MTW)-CSA-HAR Estilo 1015

Composición de producto

  • Los conectores frontales están totalmente conectados con cables unipolares de 0,75 mm² o AWG 22 azul marino (RAL 5010), con conductores numerados en blanco, conforme a la distribución en el conductor, con un espacio aprox. 20 mm, el segundo extremo está libre
  • También disponible con manguitos terminales u otros contactos en el segundo extremo por encargo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.