Confección servo según estándar IKS / RKG de INDRAMAT®

Confección servo según estándar IKG / RKG de INDRAMAT®, confeccionado y probado

Impermeable Conector con carcasa estándar Fiabilidad Resistencia mecánica Ingeniería de planta

CE Fire

Referencia Longitud en m Designación Nombre del cable Índice de cobre kg/1.000 ud. Otras dimensiones Unidad base Precio (base)
Cableado según el estándard INDRAMAT®IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Otras longitudes disponibles
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Otras longitudes disponibles
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Otras longitudes disponibles
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Otras longitudes disponibles
Cableado según el estándard INDRAMAT®RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Otras longitudes disponibles
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Otras longitudes disponibles

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Las denominaciones Indramat (IKG, IKS, INK e INS) son marcas registradas de Bosch Rexroth AG y se utilizan solo a título comparativo.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Otros diseños de construcción y longitudes disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Certificaciones

  • UL/CSA AWM Style 20236

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • 300 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -30 °C a +90 °C
  • Uso flexible: -30 °C hasta +80 °C

Beneficios

  • Cables extraflexibles, especificos para uso en cadenas portacables
  • 100% compatible con los sistemas Indramat
  • El recubrimiento de PUR resistente a aceites permite su uso en entornos industriales

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos

Composición de producto

  • Según el estándar INDRAMAT®IKS/RKG

Aviso

  • Por favor, siga las directrices de instalación en caso de montaje en cadena portacables.
  • La longitud máxima de los cables debe ser conforme a las instrucciones del fabricante de los servocontroladores
  • Los datos técnicos se corresponden con los cables utilizados

Composición de producto

  • Disponibles otras versiones y longitudes bajo petición