e-Shop

ÖLFLEX® SERVO Core Line para Allen Bradley / Rockwell (PUR)

Referencia Longitud en mArtículo con designación LENZEDiámetro en mmNúm. de conductores y sección en mm²Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

549000002910.02090-CFBM4DD-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000003110.02090-CFBM7E7-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000003010.02090-CFBM4E7-CEAF10,66x2x0,34870,62
549000005410.02090-CPBM7DF-16AF12,84G1,5+(2x1,5)1.444,3
549000005610.02090-CPBM7DF-14AF14,44G2,5+(2x1,5)2.048,28
549000003910.02090-CPBM7DF-10AF17,44G6+(2x1,5)3.512,78
549000005810.02090-CPWM7DF-16AF9,24G1,5818,1
549000006010.02090-CPWM7DF-14AF11,54G2,51212

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Ideales para fabricación de máquina-herramienta
  • For travel distances up to 10 m
  • Para aplicaciones altamente dinámicas
  • Maquinaria y procesos industriales
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Nuevo cable servo con cubierta PUR, libre de halógenos y apantallado
  • Conector de concepto innovador
  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Cable de codificador con codificación de colores según DIN 47100
  • Las denominaciones de artículos Allen Bradley / Rockwell son marcas registradas de Allen Bradley / Rockwell y sirven solo con fines de comparación