e-Shop

ÖLFLEX® SERVO Core Line para Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Referencia Longitud en mArtículo con designación LENZEDiámetro en mmNúm. de conductores y sección en mm²Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

549000006110.02090-CPBM7E7-16AA12,74G1,5+(2x1,5)1.441,27
549000005310.02090-CPBM7DF-16AA12,74G1,5+(2x1,5)1.441,27
549000005710.02090-CPWM7DF-16AA84G1,5818,1
549000005910.02090-CPWM7DF-14AA11,14G2,51212

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Maquinaria de procesado de madera
  • For travel distances up to 10 m
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media
  • Nuevo cable servo de PVC, apantallado
  • Conector de concepto innovador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados según IEC 60228/ VDE 0295, clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Aplicaciones de cadenas: de -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Radio de flexión en la cadena: cables de codificador 15 x diámetro de cable
  • Cable de codificador con codificación de colores según DIN 47100
  • Las denominaciones de artículos Allen Bradley / Rockwell son marcas registradas de Allen Bradley / Rockwell y sirven solo con fines de comparación