ÖLFLEX® SERVO Core Line para Lenze (PVC)

Confección servo según estándar de LENZE®, confeccionado y probado

Ingeniería de planta Resistencia mecánica Fiabilidad Conector con carcasa estándar Impermeable

CE Fire

Referencia Longitud en m Artículo con designación LENZE Estático Núm. de conductores ysección en mm² Otras dimensiones Unid. de embalaje Unidad base Precio (base)
Cables SERVO
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Otras longitudes disponibles 1
Cables para ventilador
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 Otras longitudes disponibles 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Otras longitudes disponibles 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Otras longitudes disponibles 1
Cables resolver
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Otras longitudes disponibles 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Otras longitudes disponibles 1
Cables encoder
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Otras longitudes disponibles 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Otras longitudes disponibles 1

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Maquinaria de procesado de madera
  • Para recorridos de hasta 10 m
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media
  • Nuevo cable servo de PVC, apantallado
  • Conector de concepto innovador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de alimentación: de color con impresión en blanco Marrón con impresión en blanco: V/L2 Negro con impresión en blanco: U/L1/C/L+
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Aplicaciones de cadenas: de -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • Las denominaciones Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_ , EWLL_ , EYL y EYP) son marcas registradas de Lenze® AG y se utilizan solo a título comparativo. DESINA® es una marca registrada de la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-herramienta.
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Radio de flexión en la cadena: cables de codificador 15 x diámetro de cable