ÖLFLEX® SERVO Core Line para SEW (PVC)

Confección servo según estándar de SEW®, confeccionado y probado

Ingeniería de planta Resistencia mecánica Fiabilidad Conector con carcasa estándar Impermeable

CE Fire

Referencia Longitud en m Artículo con designación SEW Estático Núm. de conductores ysección en mm² Índice de cobre kg/1.000 ud. Otras dimensiones Unid. de embalaje Unidad base Precio (base)
Cable para motores
70430251 10 5904544 4G 1,5 880 Otras longitudes disponibles 1
70430250 10 13324853 4G1,5+3x1 1510 Otras longitudes disponibles 1
Cableado para sistemas de transmisión de señales
70430249 10 13324535 6x2x0,25 695 Otras longitudes disponibles 1
70430252 10 1995405 - 6x2x0,25 718 Otras longitudes disponibles 1

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Maquinaria de procesado de madera
  • Para recorridos de hasta 10 m
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Uso en cadenas portacables

Características de producto

  • Core Line para uso en cadenas portacables de exigencia media
  • Nuevo cable servo de PVC, apantallado
  • Conector de concepto innovador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de alimentación: de color con impresión en blanco Marrón con impresión en blanco: V/L2 Negro con impresión en blanco: U/L1/C/L+
  • Gris con impresión en blanco: W/L3/D/L-GN/GE conductores de protección conductores de control: blanco; negro

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Aplicaciones de cadenas: 7,5 x diámetro de cable
  • Instalación fija: 4 x diámetro de cable

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Ciclos de flexión continuos

  • 5 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
  • SEW® es una marca registrada de SEW Eurodrive GmbH & Co KG, sita en Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Los números de artículo hacen referencia a artículos originales de LAPP.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Radio de flexión en la cadena: cables de codificador 15 x diámetro de cable