- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS1
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS1
Algunos de los productos más utilizados
EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
EPIC LS1/M23 METAL CAP F, G
75018412
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
72044130
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
76124100
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 corto con tueca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5)
EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5)
76084000
Conector de potencia EPIC® LS1, base para montaje en panel con contactos hembra
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
76153000
Carcasa para conector de potencia EPIC® LS1 con rosca M25 para contactos macho
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
44423162
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
44423163
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423164
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12L D6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12L D6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423158
Los más modernos métodos de diseño y fabricación reunidos en el espacio más pequeño: el M12 con codificación L es extremadamente compacto, potente y conforme a PROFINET. El M12L permite el cableado de sensores/actuadores y el suministro de energía de motores CC más pequeños, p. ej., los utilizados en los sistemas de transporte sin conductor (AGVs).
EPIC M17 counter nut M18x0,75
EPIC M17 counter nut M18x0,75
44423148
Accesorios EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17
EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
44423147
Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²
EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
EPIC POWER M12 F6 3+PE M 8-10 (1)
44423140
Conector de cables de alimentación EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²
EPIC POWER LS1.5 A3 3+PE+4 (1)
EPIC POWER LS1.5 A3 3+PE+4 (1)
44429307
Base de panel EPIC® LS1.5 para contactos macho acodada, giratoria
- Contactos macho EPIC® POWER LS1
- Contactos hembra EPIC® POWER LS1
- Herramientas EPIC® POWER LS1
- Accesorios EPIC® POWER LS1