- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® POWER LS1
- Accesorios EPIC® POWER LS1
Accesorios EPIC® POWER LS1
Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
Hecho en Alemania
EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
EPIC LS1/M23 METAL CAP A, B
75018411
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
SILVYN ADAPTER LS1/M25X1.5
SILVYN ADAPTER LS1/M25X1.5
55001310
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
Connector Holder M17/M23 SHBD 17/23
44420568
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
EPIC SIGNAL M23-LS1 D (20) SCHUTZKAPPE
EPIC SIGNAL M23-LS1 D (20) SCHUTZKAPPE
75007710
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
EPIC SIGNAL M23-LS1 A,B,F,G (20) SCHUTZK
EPIC SIGNAL M23-LS1 A,B,F,G (20) SCHUTZK
75007810
Accesorios EPIC® POWER LS1 para la serie de conectores de tamaño 1
EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 A1 5+PE K (5)
76003000
Conector de potencia EPIC® LS1, base para montaje en pared frontal
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K (5)
76083000
Conector de potencia EPIC® LS1, base para montaje en panel con contactos hembra
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)
44420088
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento
EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100
EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100
72400000
Contactos macho EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5)
44420037
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BK
4160301
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
1119105
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
1119105
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.