e-Shop

Accesorios para M23 y conector circular LS1

Accesorios EPIC® para conectores circulares, se ajustan y está calificados

Hecho en Alemania

Referencia Descripción del artículoInsertosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

75007810
Tapa protectora M23-LS1 A,B,F,GTapa de poliamida para A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
Tapa protectora M23 / LS1 DTapa de poliamida para D6, A620
75018411
Tapa protectora con cordón y lazo para M23 A, BTapa metálica para A1, A3, B1, B25
75018412
M23 A, B, G, F tapa roscada, cinta de nylon con lazo variableTapa metálica para A1, A3, F6, F7, G4, G55
75018410M23 D tapón roscado, cordón poliamida y lazoTapa metálica para D20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5Para los prensaestopas integrados en los conectores M231
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5Para prensaestopas integrados de medidas 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm1
44420568
Para conexión en voladizoSoporte para conector M12, M17, M23, LS110

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.