e-Shop

Herramientas para conectores circulares EPIC®

Insertos para conectores circulares M23

Herramientas y accesorios EPIC® para conectores circulares

Hecho en Alemania

Referencia DenominaciónDescripciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Herramientas
11148000
Herramienta de crimpadoen caja de herramientas, sin posicionador1
11148001
Herramienta de crimpado digital:en caja de herramientas, sin posicionador1
11148002
Máquina de crimpadoneumático para 5-10 bar, no incluye posicionador1
11148300
Posicionador para herramienta de crimpado LS1, M23-1
75017400
Herramienta de extracción LS1 para contactos de 1 mmPara carcasas tipos A1, G51
75017500
Herramienta de extracción LS1 para contactos de 2 mmPara carcasas tipos A1, G51
44420078
Herramienta de extracción de insertos M23Para carcasa tipo A, B, G1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.