Accesorios EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Cubiertas y accesorios EPIC® POWERLOCK

Referencia Denominación Para forma constructiva Diseño Unid. de embalaje Unidad base Precio (base)
Tapones de protección
44420252
Tapón de protección POWERLOCK A1 Para tipo A1 IP54 1
44420253
Tapón de protección POWERLOCK A6 Para tipo A6 IP54 1
44420251
Tapón de protección POWERLOCK D6 Para tipo D6 IP54 1
44420250
CAPUCHÓN PROTECTOR POWERLOCK F6 Para tipo F6 IP54 1
Pieza de repuesto: pin de retención del contacto
44420259
Pin de retención POWERLOCK A1, A6 Para tipo A1, A6 - 1
44420255
Pin de retención POWERLOCK D6 Para tipo D6 - 1
44420254
Pin de retención POWERLOCK F6 Para tipo F6 - 1
Puntera terminal para contactos POWERLOCK atornillados
44420244
MANGUITOS TERMINALES POWERLOCK 120 Recambio para contactos atornillados POWERLOCK 120 SS/BS 120 mm² 1
44420245
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 95 Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS 95 mm² 1
44420246
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 70 Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS 70 mm² 1
44420247
MANGUITO TERMINAL POWERLOCK SET 50 Juego de reducción para contacto atornillado POWERLOC 120 SS/QS 50 mm² 1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.