Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² a 240 mm²

  • Intensidad máxima: 660 A
  • No conectar con los tipos atornillados (400A)
  • Made in Europe
Referencia Denominación Diseño Máquina de crimpado Unid. de embalaje Unidad base Precio (base)
Contacto poste roscado M12, incluida espiga de fijación de contacto
Descarga para forma constructiva A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Contacto macho, rosca M12 para terminales de cable - 1
Fuente para forma constructiva A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cable - 1
Fuente para formas constructivas F6 C y A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 mm² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 mm² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 mm² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185 mm² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240 mm²/300 mm² 240 1
Contacto de crimpado para diámetros de cable pequeños, incluida espiga de fijación de contacto
Fuente para formas constructivas F6 C y A1 C
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240 mm² 240 1
Contacto de crimpado, incluida espiga de fijación de contacto
Fuente para formas constructivas D6 C y A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 mm² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 mm² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 mm² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185 mm² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240 mm²/300 mm² 240 1
Contacto de crimpado para diámetros de cable pequeños, incluida espiga de fijación de contacto
Fuente para formas constructivas D6 C y A6 C
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240 mm² 240 1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.