e-Shop

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Contactos macho EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de 1 mm, macho, crimpado, para insertos D-Sub
44423357
D-SUB 1,0 torneadoCrimpado macho 1 mm 0,25-1,0 mm²Insertos M23 D-Sub100
Contactos de 1 mm, macho
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no D-Sub)100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm²Insertos M23 (no D-Sub)100
Contactos de 2 mm, macho
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5Crimpado macho 2mm 1,0-2,5mm²Insertos M23 (no D-Sub)100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)100

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Material

  • latón chapado en otro CuZn / Au

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.