- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- EPIC® POWERLOCK 400A atornillado
EPIC® POWERLOCK 400A atornillado
Algunos de los productos más utilizados
EPIC POWERLOCK F6 S L1/BN M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L1/BN M40 (1)
44420264
Acoplador (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²
EPIC POWERLOCK D6 S L1/BN M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/BN M40 (1)
44420269
Conector (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²
EPIC POWERLOCK A6 S L1/RD QP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A6 S L1/RD QP M12 (1)
44420321
Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
EPIC POWERLOCK A1 S L3/GY SP M12 (1)
44420276
Base de panel (drain) EPIC® POWERLOCK 400A para conexión atornillada hasta 120 mm²
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 7-10 (5)
72044130
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 7,5-15,5 (5)
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 7,5-15,5 (5)
76133000
Conector de potencia EPIC® LS1 para contactos macho para prolongaciones de cables
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K KURZ 7,5-15,5
76124100
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 corto con tueca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
76153000
Carcasa para conector de potencia EPIC® LS1 con rosca M25 para contactos macho
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K G4 4+PE 1,5 (1)
44423162
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
EPIC POWER M12K A4 4+PE 1,5 (1)
44423163
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12K D6 4+PE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423164
Su mantenimiento se realiza en un instante. Gracias a la conexión crimpada (opcionalmente soldadura), la sustitución del conector de potencia M12, extremadamente pequeño y potente, se realiza rápidamente. El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia.
EPIC POWER M12L D6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)
EPIC POWER M12L D6 4+FE 1,5 6,5-10,5 (1)
44423158
Los más modernos métodos de diseño y fabricación reunidos en el espacio más pequeño: el M12 con codificación L es extremadamente compacto, potente y conforme a PROFINET. El M12L permite el cableado de sensores/actuadores y el suministro de energía de motores CC más pequeños, p. ej., los utilizados en los sistemas de transporte sin conductor (AGVs).
EPIC M17 counter nut M18x0,75
EPIC M17 counter nut M18x0,75
44423148
Accesorios EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17
EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
44423147
Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²
EPIC POWER M12 D6 3+PE F 8-10 (1)
EPIC POWER M12 D6 3+PE F 8-10 (1)
44423141
Conector de cables de alimentación EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²
EPIC POWER LS1.5 A3 3+PE+4 (1)
EPIC POWER LS1.5 A3 3+PE+4 (1)
44429307
Base de panel EPIC® LS1.5 para contactos macho acodada, giratoria
EPIC SIGNAL M23 C2 17E S - 17P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 17E S - 17P B (5)
00010521
Conector pasamuros EPIC® M23 para conexión de dos conectores M23