Palanca de metal EPIC® para H-A, H-B

Las palancas metálicas actúan como palanca de cierre y repuestos para las carcasas de conector de los tipos H-A y H-B.

Referencia Descripción del artículo Diseño Material Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Palancas para carcasas H-A y H-B
10458000
H-A 10 LB palanca única para la carcasa H-A 10 Acero 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB palanca única para la carcasa H-A 16 Acero 10
10480100 H-A 32 QB Palanca doble para carcasa H-A 32 Acero 10
10049000
H-B 10-24 QB Palanca doble para la carcasa H-B 10 - 24 Acero 10
10017000
H-B 6 LB palanca única para la carcasa H-B 6 Acero 10
10017100
H-B 6 LB-K palanca única para la carcasa H-B 6 Acero inoxidable 10
10049100
H-B 10-24 QB-K Palanca doble para la carcasa H-B 10 - 24 Acero inoxidable 10

Características de producto

  • Palancas de cierre como piezas de repuesto para carcasas H-A y H-B

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.