- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Carcasas EPIC® H-A
Carcasas EPIC® H-A
Carcasas EPIC®, robustas y con cerradura, para conectores rectangulares de tamaño 3A. Aplicaciones en la construcción de maquinaria y de plantas, medición y armarios de distribución.
Algunos de los productos más utilizados


EPIC H-B 24 TBF M25 N.GEW. CPL. HOOD
EPIC H-B 24 TBF M25 N.GEW. CPL. HOOD
19127000
La carcasa metálica para conectores rectangulares consta de 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
19127900
La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 24 SGR M25
EPIC H-B 24 SGR M25
19104000
La carcasa metálica robusta y baja consta de 2 palancas dobles y 1 entrada de cable. Es adecuada para su uso en aplicaciones de la industria del plástico.

EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
EPIC H-B 24 SDRL-LB M25
19109900
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 AG
EPIC H-B 10 AG
10032000
La robusta carcasa universal resulta idónea para el uso en la industria del plástico o para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 AG-LB
EPIC H-B 10 AG-LB
10032900
La robusta carcasa para conectores rectangulares, que cuenta con sellado y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

MCR 6 B RAHMEN FUER MODULE
MCR 6 B RAHMEN FUER MODULE
10381100
Los diferentes tipos de sistemas de marcos de módulo pueden utilizarse juntos en una carcasa. Los marcos de clavijas deben utilizarse siempre con contactos macho.

MC MODUL-LOESEWERKZEUG
MC MODUL-LOESEWERKZEUG
11171200
La herramienta de extracción está prevista para desmontar los módulos montados en el marco del sistema EPIC® MC.

MCS 4 F STECKERMODUL
MCS 4 F STECKERMODUL
10399600
El módulo con terminal tipo deslizante garantiza una conexión rápida con pasador de resorte y cuenta con 4 contactos. Puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.

EPIC MCS 3 CM STECKERMODUL
EPIC MCS 3 CM STECKERMODUL
10382000
El módulo de señales de tres polos contiene 3 contactos y es apto para su uso en sistemas de control, máquinas impresoras y la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC MCS 4 CM STECKERMODUL
EPIC MCS 4 CM STECKERMODUL
10399000
La combinación de un mayor número funciones en este conector garantiza una gran flexibilidad, de manera que puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.

MCB 3 CM-HV STECKDOSENMODUL (1000V 50A)
MCB 3 CM-HV STECKDOSENMODUL (1000V 50A)
10399900
El módulo de señales y de corriente de alta intensidad puede combinarse en una carcasa y es apto tanto para máquinas impresoras como para la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC H-B 10 SDRL-LB M20
EPIC H-B 10 SDRL-LB M20
19038900
La robusta carcasa para conectores rectangulares puede resistir temperaturas de hasta +125 grados durante un breve período de tiempo y es apta para sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-DD 24 BCM STECKDOSENEINSATZ
EPIC H-DD 24 BCM STECKDOSENEINSATZ
11286000
El inserto de conector con el mayor número de clavijas para conectores compactos es apto para su uso, por ejemplo, en la industria del plástico.

EPIC H-BS 6 BS DR
EPIC H-BS 6 BS DR
10171000
El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

EPIC H-BSS 004 FS
EPIC H-BSS 004 FS
381167274
El inserto de conector estándar es apto para cargas de corriente de hasta 35 A y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de accionamiento eléctrico y la tecnología de construcción de máquinas.

EPIC H-D 025 FC
EPIC H-D 025 FC
381167260
La carcasa de conector es perfecta para aplicaciones que requieren un gran número de contactos. Estas se dan, por ejemplo, en la fabricación de máquinas y equipos.

EPIC H-A 004 MS
EPIC H-A 004 MS
381167225
Este robusto inserto cuenta con una conexión roscada de manejo sencillo y es adecuado, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.