e-Shop

Carcasas EPIC® ULTRA H-A 3

Carcasas robustas y fiables para la industria con protección frente EMC

Carcasas EPIC® H-A 3

  • Protección frente a EMC (CEM)
  • Resistente a la corrosión
  • Grado de protección UL50E probado

CEVDEcRUus

Referencia Descripción del artículoDiámetro de la pantalla (mín.)Alcance de sujeción del cableMUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Carcasa adaptadora
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Base a panel
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Carcasa roscada
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010

Beneficios

  • Uso universal gracias a la elevada resistencia a la corrosión y la elevada protección frente a las influencias medioambientales.
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Mayor resistencia mecánica y química
  • Compatible con las carcasas estándar
  • Pantalla de 360º óptima, de baja resistencia

Ámbito de uso

  • Construcción de motores eléctricos
  • En ambientes EMC críticos
  • Para aplicaciones fijas y flexibles en el ámbito de industria de maquinaria y energía eólica
  • Maquinaria de construcción

Características de producto

  • Ensayo en niebla salina conforme a IEC 68-2-52, intensidad 2
  • Prueba de salpicadura de sal conforme a DIN EN ISO 9227, método NSS, período de prueba 480 horas
  • Resistente a la corrosión conforme a DIN EN 6988
  • Prensaestopas EMC por separado:53112630
  • El suministro incluye tornillos de acero inoxidable para los insertos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: fundición a presión de cinc niquelado
    Palanca: acero inoxidable
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.