Carcasas EPIC® H-B 16

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

Insertos EPIC® 12 polos para circuitos impresos

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla
  • Grado de protección UL50E probado
Referencia Descripción del artículo M PG Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21 5
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21 5
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21 5
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21 5
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21 5
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21 5
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21 5
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21 5
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 - 5
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29 5
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29 5
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 - 5
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 - 5
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29 5
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 - 5
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 - 5
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 - 5
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 - 5
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 - 5
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 - 5
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 - 5
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 - 5
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 - 5

Beneficios

  • El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Base de montaje en superficie, gama baja
  • 1 palanca simple
  • 2 entradas de cable
  • Tapa protectora de metal

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • UL50 tipo 12 (con cierre)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.