Base de panel metálica EPIC® H-Q

Carcasa metálica para montaje en panel EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Ingeniería de planta Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Robusto Protección frente a señales de interferencia

Referencia Descripción del artículo M Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Carcasas H-Q – carcasas de base de montaje de pared
44420538 H-Q AG M V21M 1

Beneficios

  • Carcasa en poliamida o en metal. Para suministro de energía en el menor espacio posible
  • Cuello para prensaestopas integrado, uso con prensaestopas especiales para H-Q
  • Disponible opción con prensaestopas metálico EMC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.