Carcasa termoplástica EPIC® H-Q

Carcasa de manguito de poliamida EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Resistente a la corrosión Ligero Protección frente a descarga de tracción

Referencia Descripción del artículo M Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Carcasas H-Q – cubiertas (entrada de cables recta)
44420530 H-Q TG V16P V16P 1
Cubierta de carcasas H-Q (entrada de cable lateral)
44420531 H-Q TS V16P V16P 1

Beneficios

  • Carcasa en poliamida o en metal. Para suministro de energía en el menor espacio posible
  • Cuello para prensaestopas integrado, uso con prensaestopas especiales para H-Q
  • Disponible opción con prensaestopas metálico EMC

Ámbito de uso

  • Alojamiento poliamida para aplicaciones estándar
  • Carcasas metálicas para ambientes más exigentes

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: termoplástica, gris
    Palanca: metal

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.