e-Shop

Contactos EPIC® SIGNAL D-SUB

Contactos EPIC® SIGNAL DSUB para los insertos M23 DSUB, módulo MC 20, módulo Gigabit MH

Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresRobustoVoltaje

Referencia Descripción del artículoDiseñoDiseñoTipo de contactoSección transversal del conductor AWGSuperficie:Longitud de pelado (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423357
D-SUB 1,0 torneadoInsertos M23 D-SubCrimpado macho 1 mm 0,25-1,0 mm²inserto (macho)0.25 - 1.0Au6100
44423356
D-SUB 1,0 torneadoInsertos M23 D-SubCrimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm²hembra0.25 - 1.0Au6100

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,25 mm2 ... 1,0 mm2

Material

  • latón chapado en otro CuZn / Au

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.