e-Shop

Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

  • Contactos de alta calidad para transmisión de datos y señales con un diámetro de 1,6 mm
  • Elección de chapado en plata u oro

CSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Cross-section identificationSuperficie:Longitud de pelado (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
13162000
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.14 - 0.371Ag8,0100
13163000
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.14 - 0.371Ag8,0100
13162100
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.52Ag8,0100
13163100
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.52Ag8,0100
13162200
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.75 - 13Ag8,0100
13163200
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.75 - 13Ag8,0100
13162300
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)1.54Ag8,0100
13163300
H-BE 1.6 mecanizadohembra1.54Ag8,0100
13162400
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)2.55Ag5,8100
13163400
H-BE 1.6 mecanizadohembra2.55Ag5,8100
13162500
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.14 - 0.371Au8,0100
13163500
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.14 - 0.371Au8,0100
13162600
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.52Au8,0100
13163600
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.52Au8,0100
13162700
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)0.75 - 13Au8,0100
13163700
H-BE 1.6 mecanizadohembra0.75 - 13Au8,0100
13162800
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)1.54Au8,0100
13163800
H-BE 1.6 mecanizadohembra1.54Au8,0100
13162900
H-BE 1.6 mecanizadoinserto (macho)2.55Au5,8100
13163900
H-BE 1.6 mecanizadohembra2.55Au5,8100

Características de producto

  • Contactos de alta calidad para transmisión de datos y señales con un diámetro de 1,6 mm
  • Elección de chapado en plata u oro
  • Disponible con secciones de conexión de 0,14 mm² a 2,5 mm² para la transmisión combinada de datos y potencia
  • Con las herramientas adecuadas se crean la conexión fiable de forma rápida y sencilla

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.