e-Shop

Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® MC 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos estampados se presentan en rollos de 100 o 200 unidades y son aptos para su uso con secciones de conductor de 0,5 a 1,5 mm2 y de 1,5 a 2,5 mm2.

  • Contactos plateados y pasivados
  • para crimpado muy rápido con alicates manuales de contactos en rollo
  • Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento

CSARU

No data available for displayw
Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Superficie:Longitud de pelado (mm)AvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LIinserto (macho)0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIhembra0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LIinserto (macho)1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIhembra1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos1

Características de producto

  • Contacto de crimpado estampado, en plata, suministrado en un rollo pequeño
  • Utilizar los alicates de crimpado manual ref. 11147005 para secciones de 0,5 a 1,5 mm2
    Utilizar los alicates de crimpado manual ref. 11147006 para secciones de 1,5 a 2,5 mm2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.