e-Shop

Contactos para crimpar estampados EPIC® MC 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos estampados para secciones transversales de conductor de 0,5 a 2,5 mm² están disponibles como contactos hembra y macho.

  • Contactos plateados y pasivados
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Superficie:Longitud de pelado (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
11201000
MC 2,4 estampadoinserto (macho)0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11205000
MC 2,4 estampadohembra0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11202000
MC 2,4 estampadoinserto (macho)1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
11206000
MC 2,4 estampadohembra1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.