Fijador

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Referencia Descripción del artículo Diseño Aviso Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
11147200
Fijador Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-BE mecanizados, MC 2.5 mecanizado, MC 2.5 estampado 1
11147300
Fijador - Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-D 1.6 estampado 1
11147210
Fijador Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: MC 3.6 mecanizado (4,0 - 10 mm²) 1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.