Insertos de crimpado para contactos individuales

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Referencia Descripción del artículo Insertos Sección transversal del conductor en mm² Diseño Aviso Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
11147100
Matriz de crimpado Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 0.14 - 4.0 - Para contactos H-D 1,6 torneados, H-BE 2,5 torneados, MC 2,5 torneados, MH 4.0 1
11147170
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: H-D 1.6 estampado (0,14 - 0,5 mm²) 1
11147180
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: H-D 1.6 estampado (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 estampado (0,5 - 1,5 mm²) 1
11147190
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: H-D 1.6 estampado (1,5 - 2,5 mm²), MC 2.5 estampado (1,5 - 2,5 mm²) 1
11147110
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: MC 3.6 mecanizado (4,0 - 10 mm²) 1
11147130
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos coaxiales 11214200, 11219200 1
11147120
Matriz de crimpado - - Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001 Para contactos: MC 3.6 mecanizado (4,0 - 10 mm²) 1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.