- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Herramientas EPIC®
Herramientas EPIC®
Los contactos EPIC® son las herramientas adecuadas para una conexión duradera
Algunos de los productos más utilizados
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. CPL. HOOD
70142400
La robusta carcasa metálica con una palanca simple y una entrada de cable directa es idónea para su uso en la industria del plástico y en aplicaciones de la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
H-B 24 TBF-LB M25 N.GEW. CPL. HOOD
19127900
La carcasa metálica universal con una palanca simple y una entrada de cable directa resulta idónea para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79146400
La carcasa para la instalación en conectores rectangulares cuenta con 2 entradas de cable y pernos de anclaje para una palanca doble. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
10107000
La robusta carcasa para conectores rectangulares consta de pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable, es apta para su uso en sistemas de iluminación y sonido.
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79164400
La robusta carcasa metálica para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.
H-B 24 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19109900
La carcasa metálica con una palanca simple y 2 entradas de cable puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDR-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
19107900
La carcasa metálica robusta y baja con una entrada de cable y una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.
H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79161400
La carcasa metálica para conectores rectangulares consta de una palanca simple y 2 entradas de cable, no está prevista para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.
H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SGRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79160400
La robusta carcasa metálica con una palanca simple y una entradas de cable es idónea para su uso en sistemas de iluminación y sonido.
MCR 24 B RAHMEN F.STECKDOSENMODULE A-G
MCR 24 B RAHMEN F.STECKDOSENMODULE A-G
10381700
The frame system for rectangular connectors enables quite easy installation in connector and it is suitable in investment construction.
MCR 16 S RAHMEN F.STECKERMODULE A-E
MCR 16 S RAHMEN F.STECKERMODULE A-E
10381400
The frame systems enable to use various modules together in one housing, only the combination of pin frame and male pin contact.
H-B 10 TBFH 29 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 10 TBFH 29 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70040600
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, es apta para su uso en la industria del plástico.
- Herramientas para contactos para crimpar en cinta EPIC® M-D 1,0 D-Sub
- Herramientas para crimpar contactos mecanizados EPIC® H-D 1,6
- Herramientas para crimpar contactos estampados EPIC® H-D 1,6
- Herramientas para crimpar contactos mecanizados EPIC® H-BE 2,5
- Herramientas para crimpar contactos torneados EPIC® MC 2,5
- Herramientas para crimpar contactos estampados EPIC® MC 2,5
- Herramientas para crimpar contactos mecanizados EPIC® MC 3,6
- Herramientas para contactos EPIC® MC Coax