Contactos estampados EPIC® MH 1.0mm

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

Contactos estampados EPIC® MH 1.0mm

Contactos estampados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para insertos D-Sub.

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Sección transversal del conductor AWG Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 inserto (macho) 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 hembra 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 inserto (macho) 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 hembra 24.0 - 20.0 100

Beneficios

  • Contactos estampados con revestimiento de oro de 1.0mm de diámetro para insertos D-Sub.
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Industria robótica
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado

Longitud de pelado (mm)

  • 3 ± 0.5

Material

  • latón chapado en otro CuZn / Au

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.