Herramienta de extracción de contactos EPIC® MH 8,0mm

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Herramienta para extraer los contactos de 8,0 mm de los módulos EPIC® MH

Herramienta para extraer los contactos de 8,0 mm de los módulos EPIC® MH

Referencia Descripción del artículo Unidad base Precio (base)
44423269 Herramienta de extracción de contactos EPIC® MH D=8.0

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Beneficios

  • Herramienta para extraer los contactos de 8,0 mm de los módulos EPIC® MH