EPIC® MH BUS

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
  • Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta Carril Energía eólica

cRUus PROFINET

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Número de contactos operativos Slots Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus inserto (macho) 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus hembra 2 2 10

Beneficios

  • Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • Terminal crimpado para empalme con protección duradera frente a vibraciones
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Aplicaciones ferroviarias
    - Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: Ensayo conforme a EN 45545-2. Conjuntos de requisitos R22 y R23. Grado de peligrosidad, HL1, HL2 y HL4

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 50

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 10

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PA

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.