e-Shop

EPIC® MH BUS

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Businserto (macho)2210
44423230
EPIC® MHB Bushembra2210

Beneficios

  • Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 50

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 10

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PA

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.