EPIC® MH Gigabit Modul

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Indicado para maquinaria y construcción de sistemas, maquinaria de impresión y tecnología slide-in.

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Sistema modular de conector,compatible con el estándar del mercado
  • Módulo Gigabit para velocidades de datos Ethernet hasta 10Gbit/s, Cat.7

Componentes complementarios de automatización de Lapp Ingeniería de planta Carril Energía eólica

PROFINET

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Slots Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small inserto (macho) 1 1
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit small hembra 1 1
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit medium inserto (macho) 1 1
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit medium hembra 1 1
EPIC® MH Gigabit cuerpo aislante
44423276
EPIC® MHS Gigabit inserto (macho) 1 10
44423277
EPIC® MHB Gigabit hembra 1 10
EPIC® MH Gigabit cuerpo de contacto de metal
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN inserto (macho) - 10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND inserto (macho) - 10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN hembra - 10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND hembra - 10
EPIC® MH Gigabit sujeción para cables
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

Beneficios

  • Módulo Gigabit, completamente apantallado, 4 pares de conductores, en combinación con cables de cobre de categoría 7 se obtiene una tasa de transmisión de, como máximo, 10 Gbit/s (conforme a IEEE 802.3an)
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Aplicaciones ferroviarias
    - Protección contra incendios en vehículos ferroviarios: Ensayo conforme a EN 45545-2. Conjuntos de requisitos R22 y R23. Grado de peligrosidad, HL1, HL2 y HL4

Ámbito de uso

  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Aplicaciones industria 4.0
  • Industria robótica
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Tensión nominal

  • 50

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 5

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Número de contactos

  • 8

Material

  • Poliamida PA
  • Zinc fundido a presión

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.