EPIC® MH Potential set

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos

Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos

Energía eólica Carril Ingeniería de planta Automatización

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Unidad base Precio (base)
44423265
EPIC® MHS Potential Set inserto (macho)
44423275
EPIC® MHB Potential Set hembra

Beneficios

  • Resortes de compensación potenciales para EPIC® MH multimarcos
  • Para uso en módulos EPIC® MH BUS
  • Para un módulo EPIC® MH BUS pueden usarse dos resortes

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.