e-Shop

Kits EPIC® H-A 3 metálico

CSARUVDE

Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados; pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Corriente nominal en A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Número de contactos
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTGV M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa EPIC® H-A 3
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009602
1
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20

Características

  • Inserto macho EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa EPIC® H-A 3
  • entrada de cable lateral
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009604
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAG

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Base de montaje en panel EPIC® H-A 3
  • Modelo extendido
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009606
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAGS

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Base de montaje en panel EPIC® H-A 3
  • Modelo acodado
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009608
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAGSV M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Carcasa de superficie EPIC® H-A 3
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009610
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20

Características

  • Inserto hembra EPIC® H-A 3, conexión atornillada
  • Adaptador EPIC® H-A 3
  • Carcasa: zinc fundido a presión, color gris
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009612
1