EPIC® STA 14 conexión atornillada

Insertos STA con contactos de tipo resorte

El inserto con conexión roscada es un producto probado para armarios de distribución y sistemas de control con fuertes resortes de contacto.

  • Para una transmisión fiable de señales en entornos con condiciones severas
  • Contactos tipo resorte muy robustos mecánicamente

Ingeniería de planta

CSA RU

Referencia Descripción del artículo Tipo de contacto Número de contactos operativos Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Conexión atornillada STA 14
10491100
STA 14 SS inserto (macho) 1 - 14 5
10493100
STA 14 FS receptáculo (hembra) 1 - 14 5

Beneficios

  • Buen contacto gracias a los robustos contactos de tipo resorte
  • Insertos STA con contactos de tipo resorte

Ámbito de uso

  • Sistemas de control
  • Tecnología de bastidores
  • Laboratorio electrónico

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 24 V AC, 60 V DC
    UL: 48 V
    CSA: 48 V

Corriente nominal en A

  • IEC: 7.5 A
    UL: 7.5 A
    CSA: 7.5 A

Grado de contaminación

  • 2

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre estañado

Número de contactos

  • 14

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 1,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 5

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +80°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.