e-Shop

Power H-S

Insertos de alimentación

El inserto de conector es apto para la transmisión de corrientes elevadas en áreas pequeñas. Cuenta con conexiones axiales atornilladas para la instalación sin herramienta especial.

  • Transferencia de corriente muy alta en un espacio pequeño
  • Conexión axial atornillada para montaje sin herramienta especial

Ingeniería de plantaAlcance de sujeción amplioResistente a temperaturas

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Conexión de tornillo axial H-S
10407910
H-S 4+2xPE SASinserto (macho)4 + PE10
10407900
H-S 4+2xPE BAShembra4 + PE10

Beneficios

  • Montaje rápido y fácil
  • Alta intensidad de corriente permitida
  • Menor necesidad de espacio
  • Conexión axial atornillada para montaje sin herramienta especial

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 1000 V AC/DC
  • UL: 600 V AC/DC

Test de voltaje

  • 8 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 40 A
  • UL: 85 A
    CSA: 44 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 1 mOhm

Número de contactos

  • 4 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión axial atornillada
  • 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +125 °C

  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.