e-Shop

Módulo ciego EPIC® MH 0

Alta flexibilidad al usar cualquier combinación de insertos en un conector

Referencia Descripción del artículoSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo ciego EPIC® MH 0
44423232
EPIC® MH 0110
EPIC® MH 0, módulo ciego con centrado
44423233
EPIC® MH 0 Z110

Beneficios

  • Módulo ciego para expansión en futuras ampliaciones
  • El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
  • Versión "Z" con función de centrado para técnica de enchufe
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Número de contactos

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta + 125 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.